欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

链条导向件的产品特点和使用注意事项

  • 2022.12.05 11:49:47
  • 米思米
  • 1568

 产品特点

链条导向件有如下特点:
磨损小,摩擦阻力小
自行润滑。(不需任何润滑油)
具有抗冲击性
使用温度范围-200~ 80℃
具有减震作用
在潮湿环境下不易受潮
具有高的抗化学性能
有抗腐蚀性

 使用案例

在平板上安装链条导向件并利用链条附件进行伸出传送的机构

链条导向件的产品特点和使用注意事项


链条导向件的产品特点和使用注意事项

■普通链条安装范例
链条导向件的产品特点和使用注意事项

 注意事项

链条导向件的产品特点和使用注意事项超高分子量聚乙烯的伸缩率因温度而异,因此尺寸可能发生改变。
2000mm在10℃温度变化下,可能会发生4~6mm伸缩。

使用方法

饮食轻工业:链条导向件的制造面板,菜板,工作面板,凸轮,齿轮等。
陶瓷业:链条导向件制造各种规格滚压头,滤板,车轮等。
运动业:链条导向件在滑雪具衬里,履带冰雪汽车部件,滑翔机拦地板,钢球装置部件,各种轴承衬瓦套,滚动球道,机动雪橇零件等。
纺织工业:链条导向件的制造各种皮结,卷纤子,打梭棒,齿轮,联结。扫花杆,缓冲块,杆轴套,摆动后梁等抗冲击耐磨损零件。

 相关产品

小型传送带用链条 带附件型

轻型槽钢

链条导向件 L尺寸选择型

链条导向件的产品特点和使用注意事项

链条导向件的产品特点和使用注意事项

链条导向件的产品特点和使用注意事项

 




选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities